Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufsitzspanner
  • Aufsitzspanner
  • Aufsitzspanner
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern 04378 vergrößert und, bei 04620-12 bis 04620-14 sowie bei 04620-22 bis 04620-24, durch Pendelauflagen 02000 verringert werden.
Die Spanner haben folgende Vorteile:
- schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Spiralexzenter.
- leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze.
- kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
- einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Die Spanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:
1) in einer T-Nut.
2) mit dem Gewindestift M12 direkt in der Platte, z.B. einer Vorrichtung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04620 Aufsitzspanner 327 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Aufsitzspanner

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
Spannhöhe max. H1Spannhöhe min. H2H3

H4Filter
04620-1104620-2130251554-59
04620-1204620-2270501573-93
04620-1304620-2398681591-121
04620-1404620-241359522118-158