Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Aufspannbolzen
  • Aufspannbolzen
  • Aufspannbolzen
BeschreibungWerkstoff:Aufspannbolzen Stahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Spannring Messing.
Ausführung:Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.
Spannschraube brüniert.
Spannring blank.
Hinweis:Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet.
Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm.
Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04395 Aufspannbolzen 356 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufspannbolzen

Aufspannbolzen

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannbolzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
HSpannbereichCADZub.PreisBestellen
04395-050508 - 40 72,95 €
04395-1001008 - 40 78,01 €

Spannschrauben

mehr Info

Zeichnungen

Spannschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
SpannbereichCADZub.PreisBestellen
04395-406740 - 67 39,94 €
04395-658765 - 87 44,30 €