Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flachspanner
  • Flachspanner
  • Flachspanner
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt.
"H1" und "X" bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650.
Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß X abgeschliffen werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04470 Flachspanner 325 kB

Zeichnungen

Flachspanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ACL
max.
BH

H1
min.
H1
max.
XH2F
(N)
F1
(N)
CADZub.PreisBestellen
04470-12121,85218313,58,5575000600 31,41 €
04470-14141,85522342,57,5585500700 34,76 €
04470-16162,5682541411698000900 40,15 €
04470-18182,57128432961090001000 41,48 €
04470-22223893553514914160001900 64,13 €