Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
  • Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
  • Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Werkzeugstahl.
Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC).
Ausführung:Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis:Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung 04526-08 und 5 mm für die Ausführungen 04526-12 und 04526-16.
Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).

Die Spannbacken der Ausführung 04526-08 und 04526-0810 haben keine Riffelung.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Auf Anfrage:Spannsegmente mit eingearbeiteter Form oder anderer Härte.Zeichnungshinweis:
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04526 Keilspanner mit Bearbeitungszugabe 241 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
BCDEF
Zylinderschraube
DIN 912
GSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04526-0833372915212,5M8x25für Gewindebohrung1525 119,21 €
04526-081033372915212,5M8x25für T-Nut 101525 119,21 €
04526-1252594122304M12x40für Gewindebohrung3085 179,36 €
04526-121452594122304M12x30für T-Nut 143085 179,36 €
04526-1667765629425M16x60für Gewindebohrung50210 295,15 €
04526-161867765629425M16x50für T-Nut 1850210 295,15 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66