Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt
04524

Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt
  • Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt
  • Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt
BeschreibungWerkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz.Hinweis:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.

Verschiebeweg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis:
1) Spannflächen glatt
2) Spannflächen geriffelt
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04524 Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt 278 kB

Zeichnungen

Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
glatte Ausführung
Bestellnummer
geriffelt
A
min.
A
max.
BCEF
Zylinderschraube
DIN 6912
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
Filter
04524-110804524-210830,533,524152M8x251525
04524-111004524-2110323728193,5M10x252049
04524-111204524-21124449,530223,5M12x403085
04524-111604524-2116556240294M16x6050210
Bestellnummer
glatte Ausführung
Bestellnummer
geriffelt
A
min.
A
max.
BCEF
Zylinderschraube
DIN 6912
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
Filter
04524-120804524-220830,533,530152M8x251525
04524-121004524-2210323738193,5M10x252049
04524-121204524-22124449,548223,5M12x403085
04524-121604524-2216556248294M16x6050210
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66