Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt
04527

Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt
  • Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt
  • Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt
  • Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.Ausführung:Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis:Die Keilspanner doppelt eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Durch den Doppelkeil entsteht bei dieser Ausführung der sogenannte "Niederzug-Effekt".

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04527 Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt 419 kB

Zeichnungen

Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
BCDEF
Zylinderschraube
DIN 912
GSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04527-1242494136305M12x60für Gewindebohrung4085 187,31 €
04527-121442494136305M12x50für T-Nut 144085 187,31 €
04527-1657675650425M16x80für Gewindebohrung60210 320,12 €
04527-161857675650425M16x70für T-Nut 1860210 320,12 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66