Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
  • Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
  • Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
BeschreibungWerkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente vergütet, schwarz.Hinweis:Die Besonderheit dieser Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe. Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Konturen eingearbeitet werden können. Außerdem eignen sie sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.

Verschiebeweg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis:
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04524 Keilspanner mit Bearbeitungszugabe 182 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

A
min.
A
max.
BCEF
Zylinderschraube
DIN 6912
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04524-3108schmal36,539,524152M8x251119 76,37 €
04524-3110schmal424728193,5M10x251537 101,05 €
04524-3112schmal5459,530223,5M12x402365 109,28 €
04524-3116schmal657240294M16x6038160 157,44 €
04524-3208breit36,539,530152M8x251119 95,16 €
04524-3210breit424738193,5M10x251537 116,32 €
04524-3212breit5459,548223,5M12x402365 136,29 €
04524-3216breit657248294M16x6038160 175,07 €