Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Keilspanner
  • Keilspanner
BeschreibungWerkstoff:Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.
Ausführung:Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.
Hinweis:Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Der Keilspanner ist bestens zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen geeignet. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.Zeichnungshinweis:
Im gespannten Zustand sollte das in der Tabelle angegebene Maß B1 max. erreicht werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04522 Keilspanner 276 kB

Zeichnungen

Keilspanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLB1
min. - max.
B2HH1F
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04522-04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 10,32 €
04522-06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 14,32 €
04522-08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 16,53 €
04522-12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 74,89 €
04522-16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 115,15 €