Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kompakt-Spanner
  • Kompakt-Spanner
  • Kompakt-Spanner
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium, Spannhebel Einsatzstahl. Spannschraube Festigkeitsklasse 10.9.Ausführung:Gehäuse blank, Spannhebel geschliffen und brüniert.Hinweis:Der Spannarm des Kompakt-Spanners ist voll zurückziehbar.
Technische Vorteile des Kompakt-Spanners:
- Ungehinderter Werkstückwechsel
- Stufenloser Verstellbereich
- Hohe selbsthemmende Spannkraft
- Variabler Höhenaufbau (Höhenböcke siehe 04626)
- Hohe Spannkraft ohne großen Kraftaufwand
- Spanner auch als Anschlag geeignet
Auf Anfrage:Längerer Spannarm (L1).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04625 Kompakt-Spanner 251 kB

Zeichnungen

Kompakt-Spanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeLL1L2L3BB1HH1H2DSWSpannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04625-1061532711293211431730M645 136,62 €
04625-1081532711293211431730M845 136,62 €
04625-2102804017454218653050M10610 204,94 €
04625-2122804017454218653050M12610 204,94 €
04625-31231075322575325873267M12815 272,07 €