Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Niederzug-Gegenhalter
  • Niederzug-Gegenhalter
  • Niederzug-Gegenhalter
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Kugelgraphitguss (GJS).
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Ausführung:schwarz lackiert.
Backe blank.
Hinweis:Mit dem Niederzugspanner wird das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter gedrückt, gleichzeitig wird ein Anheben des Werkstücks verhindert.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelpfanne und Kugelscheibe für M12 und M16
2) Werkstück
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04540 Niederzug-Gegenhalter 309 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Niederzug-Gegenhalter

Niederzug-Gegenhalter Form A

mehr Info

Zeichnungen

Niederzug-Gegenhalter Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
04540-01A 147,43 €

Niederzug-Gegenhalter Form B

mehr Info

Zeichnungen

Niederzug-Gegenhalter Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
04540-02B 163,00 €