Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Niederzug-Gegenhalter Form A
  • Niederzug-Gegenhalter Form A
  • Niederzug-Gegenhalter Form A
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Kugelgraphitguss (GJS).
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Ausführung:schwarz lackiert.
Backe blank.
Hinweis:Mit dem Niederzugspanner wird das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter gedrückt, gleichzeitig wird ein Anheben des Werkstücks verhindert.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelpfanne und Kugelscheibe für M12 und M16
2) Werkstück
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04540_A Niederzug-Gegenhalter Form A 263 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Niederzug-Gegenhalter Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

CADZub.PreisBestellen
04540-01A 147,43 €

Weitere Artikel dieser Kategorie