Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Niederzug-Gegenhalter Form B
  • Niederzug-Gegenhalter Form B
  • Niederzug-Gegenhalter Form B
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Kugelgraphitguss (GJS).
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Ausführung:schwarz lackiert.
Backe blank.
Hinweis:Mit dem Niederzugspanner wird das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter gedrückt, gleichzeitig wird ein Anheben des Werkstücks verhindert.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelpfanne und Kugelscheibe für M12 und M16
2) Werkstück
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04540_B Niederzug-Gegenhalter Form B 320 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Niederzug-Gegenhalter Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
04540-02B 163,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie