Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Niederzugspanner mit Auflagebolzen
  • Niederzugspanner mit Auflagebolzen
  • Niederzugspanner mit Auflagebolzen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Arm Vergütungsstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Ausführung:Gehäuse vergütet und brüniert.
Arm brüniert.
Spannklaue vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis:
T) Gewindestift mit Innensechskant
S) Kugeldruckschraube
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04485 Niederzugspanner mit Auflagebolzen 499 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner mit Auflagebolzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCD

EFGHJKLMNPRSTSpannkraft
N
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04485-025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 154,39 €
04485-0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 173,85 €
04485-0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 236,88 €
04485-0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 287,62 €