Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schwimmspanner
  • Schwimmspanner
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Spannbacken Einsatzstahl.
Gehäuse Alumimium.
Ausführung:Grundkörper nitriert, brüniert und geschliffen.
Spannbacken nitriert und brüniert.
Gehäuse rot eloxiert.
Hinweis:Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung.Betätigungsweise:1. Schwimmspanner nach unten drücken.
2. Spannbacken bis zum Anschlag einschwenken. Schwimmspanner legt sich mit leichter Federkraft unten am Werkstück an.
3. Schwimmspanner mit Sechskantmutter (SW 18) anziehen (min. und max. Drehmoment beachten). Beim Spannvorgang wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt.
4. Entspannen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage:Schwimmspanner mit Anschlussgewinde M12 auf Vorrichtung befestigen.
Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen.
Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 immer geschlossen sein.
Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04420 Schwimmspanner 299 kB

Zeichnungen

Schwimmspanner
Schwimmspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerZustellwegmax. SpannhubTragkraft
N
Spannkraft
N
CADZub.PreisBestellen
04420-100812101280008000 640,74 €