Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Standard-Spannbacke oben
  • Standard-Spannbacke oben
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:nitriert und brüniert.Hinweis:Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04422 Standard-Spannbacke oben 217 kB

Zeichnungen

Standard-Spannbacke oben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungH
Spannbereich
H1CADZub.PreisBestellen
04422-90012BStandard-Spannbacke oben0 - 1221 47,62 €