Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Standard-Spannbacke unten
  • Standard-Spannbacke unten
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:nitriert und brüniert.Hinweis:Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04422 Standard-Spannbacke unten 248 kB

Zeichnungen

Standard-Spannbacke unten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungH1CADZub.PreisBestellen
04422-90000AStandard-Spannbacke unten26,8 48,33 €