Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Wechsel-Spannbacke oben
  • Wechsel-Spannbacke oben
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:nitriert und brüniert.Hinweis:Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04422 Wechsel-Spannbacke oben 217 kB

Zeichnungen

Wechsel-Spannbacke oben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungH
Spannbereich
H1H2CADZub.PreisBestellen
04422-90416CWechsel-Spannbacke oben4 - 1624,53,5 84,34 €
04422-91527CWechsel-Spannbacke oben15 - 2724,514,5 84,34 €
04422-92638CWechsel-Spannbacke oben26 - 3835,525,5 99,11 €