Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannbolzen (Heavy)
  • Spannbolzen (Heavy)
  • Spannbolzen (Heavy)
BeschreibungWerkstoff:Bolzen Vergütungsstahl.
Rändelknopf Vergütungsstahl.
Ausführung:Bolzen vergütet und geschliffen.
Rändelknopf vergütet und brüniert.
Hinweis:* Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04400 Spannbolzen (Heavy) 198 kB

Zeichnungen

Spannbolzen (Heavy)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCD

EFGHJKTPassend zuCADZub.PreisBestellen
04400-41210012121001823386,5M8M8x821,5704400-506501 38,91 €
04400-41610012161002423386,5M8M8x821,5704400-506501 46,12 €
04400-51612016161202429489,5M10M10x1028904400-638001 41,04 €
04400-52012016201203029489,5M10M10x1028904400-638001 49,08 €