Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannbolzen
  • Spannbolzen
  • Spannbolzen
BeschreibungWerkstoff:Bolzen Vergütungsstahl.
Rändelknopf Vergütungsstahl.
Ausführung:Bolzen vergütet und geschliffen.
Rändelknopf vergütet und brüniert.
Hinweis:* Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04400 Spannbolzen 196 kB

Zeichnungen

Spannbolzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCD

EFGHJTCADZub.PreisBestellen
04400-00505055501010173M3M3x43 26,65 €
04400-00605056501010173M3M3x43 27,70 €
04400-00808088801615224,3M5M5x54,5 28,76 €
04400-010080810801615224,3M5M5x54,5 29,61 €