Spannelement actima mit Querachse in der Bohrung
04410_QB

Spannelement actima mit Querachse in der Bohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannelement actima mit Querachse in der Bohrung
  • Spannelement actima mit Querachse in der Bohrung
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Stahl, brüniert.
Gehäuse Thermoplast schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, rot.
Hinweis:Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04410_QB Spannelement actima mit Querachse in der Bohrung 258 kB

Zeichnungen

Spannelement actima mit Querachse in der Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
04410-10rechts / Druck 125,84 €
04410-15rechts / Zug 125,84 €
04410-20links / Druck 125,84 €
04410-25links / Zug 125,84 €