Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

actima Zusatzteile
  • actima Zusatzteile
  • actima Zusatzteile
  • actima Zusatzteile
  • actima Zusatzteile
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Stahl, brüniert.Hinweis:Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04410 actima Zusatzteile 371 kB

Zeichnungen

actima Zusatzteile

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
04410-02Teller 14,43 €
04410-03Kegel 10,56 €
04410-04Prisma 16,05 €