Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannelement arness
  • Spannelement arness
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Ausführung:Gehäuse silbergrau hammerschlaglackiert.
Alle übrigen Teile brüniert.
Kugelknopf rot.
Hinweis:Der Zustellweg beträgt 12 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 1,5 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "arness" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Um eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Gegebenheiten zu erreichen, wurden mehrere genormte Zusatzteile entwickelt. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sowie das Druckstück sind einsatzgehärtet.
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04430 Spannelement arness 237 kB

Zeichnungen

Spannelement arness

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
04430-01siehe Zeichnung 87,97 €

Weitere Artikel dieser Kategorie