Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

arness Zusatzteile
  • arness Zusatzteile
  • arness Zusatzteile
  • arness Zusatzteile
BeschreibungWerkstoff:StahlAusführung:brüniertHinweis:Der Zustellweg beträgt 12 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 1,5 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "arness" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Um eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Gegebenheiten zu erreichen, wurden mehrere genormte Zusatzteile entwickelt. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sowie das Druckstück sind einsatzgehärtet.
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04430 arness Zusatzteile 198 kB

Zeichnungen

arness Zusatzteile

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungCADZub.PreisBestellen
04430-02Gabelstück 23,62 €
04430-03Zugbügel 21,05 €
04430-04Druckstück 2,57 €

Weitere Artikel dieser Kategorie