Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff
  • Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff
  • Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff
  • Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Deckel Aluminium, Sterngriff Thermoplast, T-Griff Duroplast.Ausführung:carbonitriert. Stern- und T-Griff schwarz.Hinweis:Die Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff sind eine Weiterentwicklung basierend auf der vielfach bewährten Spannmutter 04750. Der Bediensechskant wurde durch einen Stern- bzw. T-Griff ersetzt und mit einer zusätzlichen Rastmechanik ergänzt. Ein integriertes Planetengetriebe dient als Kraftmultiplikator, die Rastmechanik bewerkstelligt die automatische Umschaltung von der Zustellbewegung zum eigentlichen Kraftspannen. Dadurch können bei einfachster manueller Bedienung, ohne zusätzlichen Ring- oder Steckschlüssel etc., beachtliche Spannkräfte erreicht werden. Der robuste Aufbau sowie die selbsthemmende Funktion gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit. Die Spannmuttern finden weit über den Maschinenbau hinaus universelle Anwendung für Einsatzfälle, bei denen hohe Spann- und Klemmkräfte mit geringstem Aufwand erzielt werden sollen. Unter normalen Betriebsbedingungen (max. 120 °C) sind die Spannmuttern wartungsfrei.

Die Festigkeitsklasse des Gewindebolzens sollte mindestens Q 10.9 betragen.
Bei Gewindedurchmessern kleiner M16 sollten Gewindebolzen mit Festigkeitsklasse 12.9 verwendet bzw. die maximal zulässige statische Belastung reduziert werden.
Vorteile:- Einfache, manuelle Bedienung.
- Hohe Spannkräfte durch Kraftverstärkung.
- Schnellzustellung durch Umschaltautomatik.
- Hohe Betriebssicherheit durch Selbsthemmung.
Zeichnungshinweis:
1) Rastmechanik
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04751 Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff 692 kB

Zeichnungen

Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungDT
min.
T
max.
Spannkraft
max. kN
max. statische Belastung
kN
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04751-4010mit SterngriffM101624405015 311,16 €
04751-4012mit SterngriffM121624407015 311,16 €
04751-4016mit SterngriffM1616244012015 311,16 €
04751-4020mit SterngriffM2016244012015 311,16 €
04751-40102mit T-GriffM101624405025 311,16 €
04751-40122mit T-GriffM121624407025 311,16 €
04751-40162mit T-GriffM1616244012025 311,16 €
04751-40202mit T-GriffM2016244012025 311,16 €