Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannmuttern
  • Spannmuttern
  • Spannmuttern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Deckel Aluminium.Ausführung:carbonitriert.Hinweis:Das wesentliche Merkmal der mechanischen Spannmutter ist ein integriertes Planetengetriebe zur Vervielfachung des manuellen Anzugmomentes. Nach dem manuellen Zustellen der Spannmutter bis zum Spannteil wird das Antriebsritzel des Planetengetriebes durch rechtsdrehen des Bediensechskants „SW1“ betätigt. Die Spannmutter ist in jeder Spannstellung selbsthemmend. Die Spannmutter kann für vielfältige Spannaufgaben im gesamten Maschinenbau, insbesondere zur Werkzeugklemmung in Pressen und Stanzen eingesetzt werden.
Passende Schrauben für T-Nuten siehe 07040.

Die Spannmuttern werden ohne Schrauben für T-Nuten geliefert.
Zeichnungshinweis:
1) Rastmechanik
2) Schrauben für T-Nuten bis M24, min. Festigkeitsklasse 10.9
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04750 Spannmuttern 502 kB

Zeichnungen

Spannmuttern

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3HH1T
min.
T
max.
BSW1Spannkraft
max. kN
max. statische Belastung
kN
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04750-6012M12326062501016241413607020 327,39 €
04750-6016M163260625010162418136012025 327,39 €
04750-6020M203260625010162422136012030 327,39 €
04750-10016M1642717370102535181510013035 455,14 €
04750-10020M2042717370102535221510020040 455,14 €
04750-10024M2442717370102535281510020045 455,14 €