Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stabilspannbacken
  • Stabilspannbacken
  • Stabilspannbacken
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Temperguss.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung:brüniert.
Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spannschrauben!
Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 verwendbar (separat bestellen).
Zeichnungshinweis:
1) Anziehdrehmoment max. 50 Nm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04500 Stabilspannbacken 163 kB

Zeichnungen

Stabilspannbacken

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend für
Nutbreite
L

L1BB1HH1H2H3SS1F
kN
F1
kN
CADZub.PreisBestellen
04500-1912, 14, 16, 18177,5112,565198537994012818,82,26 191,09 €
04500-2620, 22, 24, 28, 30226,5136,575261004511840121123,052,77 270,60 €
04500-3832, 36, 42262,5157,590381205514540121529,43,33 356,51 €