Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Tiefspannbacken
  • Tiefspannbacken
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04450 Tiefspannbacken 141 kB

Zeichnungen

Tiefspannbacken

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerNutbreiteLL1L2BB1HCC1D

F
kN
F1
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04450-121280392640472032,5M10160,615 35,86 €
04450-141480392640472032,5M12220,918 38,81 €
04450-161680392640472033M12220,918 41,01 €
04450-16116100463450592542,5M14321,225 49,22 €
04450-1818100463450602543M16361,435 50,19 €
04450-2020100463450602543M16361,435 54,36 €
04450-2222140655078953054M20361,445 91,20 €