Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zugspanner
  • Zugspanner
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Nocke Werkzeugstahl.
Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Ausführung:Gehäuse und Nocke gehärtet und brüniert.
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.
Hinweis:* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).
** Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör:Standardgriffe 06355.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04400 Zugspanner 372 kB
 Technischer Hinweis für Zugspanner 229 kB

Zeichnungen

Zugspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungABCDEFGHJKLMNPSpannkraft
N
Empfohlene Toleranz
für Werkstückstärke
Handkraft
FH
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
04400-324000ohne Griff324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  173,43 €
04400-324001mit Griff324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  184,00 €
04400-405000ohne Griff4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  192,45 €
04400-405001mit Griff4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  205,16 €