Spanneisen mit Schlitz und Achsbohrung
04170

Spanneisen mit Schlitz und Achsbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanneisen mit Schlitz und Achsbohrung
  • Spanneisen mit Schlitz und Achsbohrung
  • Spanneisen mit Schlitz und Achsbohrung
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1191.Ausführung:vergütet und brüniert.Hinweis:Passender Achsbolzen 04250. Exzenterhebel siehe 04290. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04170 Spanneisen mit Schlitz und Achsbohrung 207 kB

Zeichnungen

Spanneisen mit Schlitz und Achsbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1L2L3L4L5BB1HDD1

AF
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04170-086328812224259,51698168,77 21,68 €
04170-10803610162,5293212,52011102013,9 28,89 €
04170-121004512223364014,52514122520,2 40,28 €