Spanneisen mit abgeflachter Kugel
04081

Spanneisen mit abgeflachter Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanneisen mit abgeflachter Kugel
  • Spanneisen mit abgeflachter Kugel
  • Spanneisen mit abgeflachter Kugel
BeschreibungWerkstoff:Spanneisen Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung:Spanneisen brüniert.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04081 Spanneisen mit abgeflachter Kugel 190 kB

Zeichnungen

Spanneisen mit abgeflachter Kugel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1AB1B2B3DHKKugel-ØE1E2F
kN
für
Schraube
CADZub.PreisBestellen
04081-065051072085,51,62,58,510204,82M6 17,02 €
04081-08606,512925107,2231013228,77M8 19,42 €
04081-10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 25,65 €
04081-1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 29,01 €