Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium
04080

Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium
  • Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium
  • Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04080 Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium 187 kB

Zeichnungen

Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
Vergütungsstahl
Bestellnummer
Aluminium
LA

B1B2B3E1E2F
kN
für
Schraube
Filter
04080-0604080-2065010720813,5134,82M6
04080-0804080-20860129251014,5138,77M8
04080-1004080-210801511301220,51913,9M10
04080-1204080-21210020144014282620,2M12/M14
04080-1404080-21412520144014283620,2M12/M14
04080-1604080-21612525185018352737,8M16/M18
04080-1804080-21816025185018354737,8M16/M18
04080-2004080-22016030226022413858,8M20/M22
04080-20104080-220120030226022415858,8M20/M22
04080-2404080-22420030267026485484,7M24
04080-24104080-224125035267026487984,7M24
04080-3004080-230250403480346266135M30/M32
04080-30104080-2301315503480346296135M30/M32