Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannklappen
  • Spannklappen
  • Spannklappen
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1191.Ausführung:brüniert.Hinweis:Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zum Spannen Sechskantmutter 07260 verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04210 Spannklappen 236 kB

Zeichnungen

Spannklappen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1L2L3L4BB1HH1D

D1F
kN
CADZub.PreisBestellen
04210-081008571711259,51689817,54 21,34 €
04210-101251051024123212,52010111027,8 28,64 €
04210-121601381025154014,52512,5141240,4 41,48 €