Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe
04140_B

Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe
  • Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:geschmiedet und vergütet, lackiert.
Schraubenteile Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis:Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.

Zeichnungen

Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1

EHH1LL1L2L3L4L5Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04140-030B17M1212501251405560301105020,2 51,77 €
04140-040B17M1214501251405560301105020,2 53,32 €
04140-050B17M1616751601405560301105037,8 57,04 €
04140-060B17M1618751601405560301105037,8 57,04 €
04140-080B21M1616651601757080401356037,8 74,07 €
04140-100B21M1618651601757080401356037,8 72,27 €
04140-120B21M2022852001757080401356058,8 78,15 €