Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanneisen mit Schrauben
  • Spanneisen mit Schrauben
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung:Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.Hinweis:"F" ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04192 Spanneisen mit Schrauben 268 kB

Zeichnungen

Spanneisen mit Schrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LABB1E1E2FG
für
T-Nut
DD1

F
kN
CADZub.PreisBestellen
04192-10108015301215308-3210M10x80M1013,9 20,73 €
04192-1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 25,54 €
04192-1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 25,54 €
04192-1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 35,59 €
04192-1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 37,02 €
04192-2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 57,89 €
04192-2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 57,89 €