Anschlagelemente mit Auflage
04445

Anschlagelemente mit Auflage

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Anschlagelemente mit Auflage
  • Anschlagelemente mit Auflage
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vergütet, brüniert.
Auflage- und Anschlagflächen geschliffen.
Hinweis:Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04445 Anschlagelemente mit Auflage 181 kB

Zeichnungen

Anschlagelemente mit Auflage

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passende
Befestigungs-
schraube
LL1L2L3BB1B2H1H2H3LanglochCADZub.PreisBestellen
04445-08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6geschlossen 56,66 €
04445-12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9geschlossen 65,71 €
04445-16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 ±0,00621,3offen 190,90 €