Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Formschluss-Spann-Exzenter
  • Formschluss-Spann-Exzenter
BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube legierter Stahl.
Klemmscheibe Stahl.
Ausführung:Exzenterschraube brüniert.
Klemmscheibe brüniert.
Hinweis:Der Spann-Exzenter hat eine Scheibe, die durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstückes versehen werden kann. Dies ergibt eine formschlüssige Spannung für runde, konturierte oder labile Werkstücke. Die abgeflachte Kante hat den gleichen Abstand von der Schraubenmitte wie der Spann-Exzenter 04435, so dass die Scheiben gegebenenfalls ausgetauscht werden können.

"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
"D1 min." = Maß, das für das Konturfräsen zur Verfügung steht.
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenter-Schrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04431 Formschluss-Spann-Exzenter 152 kB

Zeichnungen

Formschluss-Spann-Exzenter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1D1
min.
HLSWS1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04431-067,8M624,912,16,411,941,013,3 22,05 €
04431-1010,2M1031,217,28,91871,528,9 24,45 €
04431-1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 29,97 €
04431-1615M1643,926,11428,6122,5426,7 36,67 €