Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmen
  • Klemmen
BeschreibungWerkstoff:Klemmscheibe Stahl oder Messing.Ausführung:Stahl gehärtet.Hinweis:Äußerst platzsparende Bauweise.
Keine Störkanten durch die seitliche Spannung.
Niederzugeffekt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04441 Klemmen 213 kB

Zeichnungen

Klemmen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BauformMaterial
Grundkörper
D

BB1HH1LKlemmbreiteKlemmwegKlemmkraft
kN
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04441-110AStahlM2,5 x 89,53,863,69,59,50,152,81,8 19,07 €
04441-113AStahlM4 x 1212,75,184,81312,70,46,65,6 19,90 €
04441-119AStahlM6 x 1619,057,611,57,21919,10,61622,5 25,54 €
04441-210BStahlM2,5 x 89,53,863,69,59,50,152,81,8 18,95 €
04441-213BStahlM4 x 1212,75,184,81312,70,46,65,6 19,66 €
04441-219BStahlM6 x 1619,057,611,57,21919,10,61622,5 23,33 €
04441-310BMessingM2,5 x 89,53,863,69,59,50,150,90,56 19,77 €
04441-313BMessingM4 x 1212,75,184,81312,70,41,82,8 20,50 €
04441-319BMessingM6 x 1619,057,611,57,21919,10,64,25,6 23,75 €