Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben
04434

Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben
  • Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben
BeschreibungWerkstoff:Krallenscheibe Einsatzstahl.
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Hinweis:Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet.

"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04434 Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben 280 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1LHSWS1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04434-1212,7M1225,422,59,6821888 15,54 €
04434-1615M1630,126,812,7122,527135 20,18 €