Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter
04436

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter
  • Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter
  • Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Ausführung:vergütet auf 10.9 und brüniert.Hinweis:Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden.Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04436 Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter 384 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

NHH1H2LSWS1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04436-08M684,89,64,5231613,4 23,12 €
04436-10M6104,8144,5231613,4 20,79 €
04436-12M8124,815,56,5282113,6 21,55 €
04436-14M10146,4228,530,5211,69 22,48 €
04436-16M12169,522,5930,525218 22,48 €
04436-18M12189,528,51034,525218 24,17 €
04436-20M162012,7321239302,527 36,33 €
04436-22M162212,738,21444302,527 47,04 €