Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant
04435

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant
  • Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant
  • Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant
  • Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant
BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Ausführung:Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.Hinweis:Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.

"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04435 Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant 570 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

HLSWSW1S1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04435-043,8M42,810830,80,92,2 4,87 €
04435-067,8M64,81216413,48,5 5,19 €
04435-0810,2M84,81520513,611,3 6,51 €
04435-1010,2M106,4202071,69,028,06 5,86 €
04435-1212,7M129,525258218,088 8,12 €
04435-1615M1612,73030122,527,0135 12,12 €