Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannkralle rund
  • Spannkralle rund
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung.

– Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte.
– Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten).
– Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug.

Mit den Spannkrallen erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Maschinenspannstocks. Durch den Einsatz der Spannkrallen können problemlos runde, konturige und übergroße Werkstücke schnell und sicher gespannt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04440 Spannkralle rund 187 kB

Zeichnungen

Spannkralle rund

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
04440-0919Spannkralle 31,63 €