Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannkralle
  • Spannkralle
  • Spannkralle
  • Spannkralle
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Nut mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung.

– Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte.
– Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten).
– Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug.

Als Zubehör ist ein passender Anschlag verfügbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04440 Spannkralle 343 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannkralle

Spannkralle

mehr Info

Zeichnungen

Spannkralle

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
04440-1219Spannkralle 22,32 €

Anschlag

mehr Info

Zeichnungen

Anschlag

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
04440-12Anschlag 27,12 €