Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannkralle
  • Spannkralle
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Nut mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung.

– Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte.
– Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten).
– Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug.

Als Zubehör ist ein passender Anschlag verfügbar.
Zeichnungshinweis:
1) Werkstück
2) Spannbacke
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04440_SK Spannkralle 119 kB

Zeichnungen

Spannkralle

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
04440-1219Spannkralle 22,32 €

Weitere Artikel dieser Kategorie