Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spiral-Exzenterschrauben
  • Spiral-Exzenterschrauben
  • Spiral-Exzenterschrauben
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Einsatzgehärtet (56 ±1 HRC) und blau verzinkt.
Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis:Stabile und kompakte Spiral-Exzenterschrauben, die ein Spannen mit Niederzugeffekt an den unterschiedlichsten Werkstückformen ermöglicht.Montage:Ein oder mehrere Gewindelöcher im vorgeschlagenen Abstand X bzw. Z zum Werkstück fertigen. Spannschraube auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert. Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren.

Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstückes von den Anschlägen zu verhindern.
Auf Anfrage:Spiral-Exzenterschrauben mit Linksgewinde.Zeichnungshinweis:
1) Spannen dünner Bleche
2) Spannen runder Teile
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04433 Spiral-Exzenterschrauben 179 kB

Zeichnungen

Spiral-Exzenterschrauben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(Spannweg)
XZSpannkraft
kN
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04433-040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 12,30 €
04433-05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 12,63 €
04433-06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 13,28 €
04433-08165,58,97,7M81861651,26,682,720 14,00 €
04433-10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 14,85 €
04433-1224813,511,6M122792481,910,1125,444 15,65 €