Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Variable Sechskantklemmen
  • Variable Sechskantklemmen
BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung:Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Hinweis:Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.
Die Klemmen sind mit glatten Kanten für bearbeitete Flächen oder mit gezahnten Kanten für Rohteile lieferbar.
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenter-Schrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04432 Variable Sechskantklemmen 148 kB

Zeichnungen

Variable Sechskantklemmen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
glatt
Bestellnummer
Form B
gezahnt
Abstand A
bei Kante Nr.
D

HH1S
(Exzenterweg)
Spannkraft
kN
Filter
04432-0904432-131/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118
04432-1004432-147/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118
04432-1104432-1513/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118