Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehmomentgriffe
  • Drehmomentgriffe
BeschreibungWerkstoff:Mutter Automatenstahl.
Griff Grauguss GJL 250.
Ausführung:Mutter brüniert.
Griff blank.
Hinweis:Das erforderliche Drehmoment des Griffes wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei.
Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
Zeichnungshinweis:
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07133 Drehmomentgriffe 96,3 kB

Zeichnungen

Drehmomentgriffe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
07133-08M860201222134040900 74,73 €
07133-10M1060201222134040700 74,73 €
07133-12M1260201222134040500 74,73 €