Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehmomentschrauben mit Kugeldruckzapfen
  • Drehmomentschrauben mit Kugeldruckzapfen
  • Drehmomentschrauben mit Kugeldruckzapfen
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment der Rändelschraube wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei.
Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
In Verbindung mit einer Druckscheibe (07138, 07140 oder 07141) eignet sich die Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen besonders gut zum Spannen von schrägen Flächen.
Zeichnungshinweis:
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07134 Drehmomentschrauben mit Kugeldruckzapfen 213 kB

Zeichnungen

Drehmomentschrauben mit Kugeldruckzapfen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1D2D3HLL1L2F1
(N)
F2
(N)
RFilter
07134-06XM6254,54,12040/6062,5408003
07134-08XM82565,32060/807,53406505
07134-10XM102587,22060/8094,5405506
07134-12XM122587,22080/100104,5404506