Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehmomentschrauben mit Nutenkupplung
  • Drehmomentschrauben mit Nutenkupplung
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment der Rändelschraube wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei.
Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
Zeichnungshinweis:
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07131 Drehmomentschrauben mit Nutenkupplung 143 kB

Zeichnungen

Drehmomentschrauben mit Nutenkupplung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
07131-06M6254,72,545208540800 77,71 €
07131-10M10257,74,545208540550 110,98 €