Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehmomentschrauben mit Auflagebock
  • Drehmomentschrauben mit Auflagebock
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment der Rändelschraube wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei.
Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
Zeichnungshinweis:
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07132 Drehmomentschrauben mit Auflagebock 141 kB

Zeichnungen

Drehmomentschrauben mit Auflagebock

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
07132-06M62564520840800 56,19 €
07132-10M102564520840550 71,36 €
07132-12M122564520840450 71,36 €