Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehmomentschrauben mit Druckzapfen
  • Drehmomentschrauben mit Druckzapfen
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment der Rändelschraube wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei.
Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
Zeichnungshinweis:
F1 = Minimaler Enddruck
F2 = Maximaler Enddruck
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07130 Drehmomentschrauben mit Druckzapfen 138 kB

Zeichnungen

Drehmomentschrauben mit Druckzapfen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
Filter
07130-06XM6254,740/6020340800
07130-08XM8256,540/60/8020340650
07130-10XM10258,240/60/8020340550
07130-12XM12251040/60/80/10020340450